Product  BTS-DSC26-EB20

Montagetoebehoren

Bedieningselement (puck)

Bestelnummer: 100002102
    • Eindpositie gedempt
    • Met 90° verstelbare optische displays
    • gatenconfiguratie op flensvlak: 80 x 30 mm
    • Aansluitas (astap) hoogte: 30 mm / Ø: max. 38 mm
    • Optioneel verkrijgbaar: Afstandsstuk BTS-DSC26-UR10 voor 20 mm hoge aansluitassen (astap)
#

Algemene gegevens

EAN 4047101457728
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 39269097900
Land van herkomst DE
Gewicht 60  g

Technische gegevens

Type toebehoren Bedieningsset (puck)
Voor gebruik met Dubbele sensoren
Bouwgrootte 47.6 mm
Diameter behuizing Ø  53  mm
Materiaal behuizing Kunststof, PA6

Montagetoebehoren

100002103

Select Country

Turck worldwide

to top