Product RS4.5T-2/S2500
RFID-kabel standaarduitvoering
Aansluitkabel
Bestelnummer: 100028733- 4‐polig, AWG 24 / AWG 22
- Mantelmateriaal: PUR, kleur: geel
- Halogeen- en LABS-vrij
- Afscherming: aluminiumfolie, vertind koperdraad
- Manteldiameter: 6,9 mm
- Geschikt voor kabelrupsen, oliebestendig, zeer flexibel
- Kabel UL-stijl 20549
- Open einde
- kabellengte: 2.0 meter

Algemene gegevens
EAN | 4047101541601 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- buskabel |
Goederencode | 85444290900 |
Land van herkomst | PL |
Gewicht | 134 g |
Technische gegevens
Toepassing | RFID |
Uitvoering | Connection Cable |
Connector A | Connector, M12 × 1, A-gecodeerd |
Aantal polen | 5 |
Greep | Kunststof, TPU, Zwart |
Wartelmoer/-bout | Messing, CuZn, Vernikkeld |
Nominale spanning | 30 V |
Kabeldiameter | Ø 6.9 mm |
Kabellengte | 2.0 m |
Kabelmantel | PUR, Geel |
Aantal geleiders | 2 |
Beschermingsgraad | IP67 |