Product FAM-30-PA66
Toebehoren
Montagebeugel
Voor displaysensoren
Bestelnummer: 100018384- Voor montage van verschillende sensoren op wanden en oppervlakken
 - Variabele sleutelwijdte 24 - 30 mm
 - Willekeurig veel hoekstukken kunnen met elkaar worden verbonden
 - Inclusief afneembare labels 20 x 9 mm
 

Algemene gegevens
| EAN | 4047101545005 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230211 -/- toebehoren, mechanisch | 
| Goederencode | 39269097900 | 
| Land van herkomst | US | 
| Gewicht | 54.431 g | 
Technische gegevens
| Type toebehoren | Klemstuk | 
| Voor gebruik met | Niveausensoren Druksensoren Stromingssensoren Temperatuursensoren | 
| Materiaal behuizing | Kunststof, PA6-GF30 |