Product  RR-6

Radartoebehoren

Reflector

Bestelnummer: 100047726
    • Roestvaststalen radarreflector
    • Geoptimaliseerde detectieprestaties voor objecten
    • Detectie ongevoelig voor kantelen
    • Lengte van de cathetus: 60 mm
    • Radardiameter: 10 m² (bijv. auto)
    • Betrouwbare objectdetectie tot 6,5 m
#

Algemene gegevens

EAN 4047101638653
Goederencode 73269098900
Land van herkomst DE
Gewicht 139  g

Technische gegevens

Bouwgrootte 76 x 87 mm
Diameter behuizing Ø  60  mm
Materiaal behuizing Roestvast staal

Select Country

Turck worldwide

to top