Product  RR-12

Radartoebehoren

Reflector

Bestelnummer: 100047727
    • Roestvaststalen radarreflector
    • Geoptimaliseerde detectieprestaties voor objecten
    • Detectie ongevoelig voor kantelen
    • Lengte van de cathetus: 120 mm
    • Radardiameter: 250 m² (vgl. vrachtwagen)
    • Betrouwbare objectdetectie tot 15 m
#

Algemene gegevens

EAN 4047101638660
Goederencode 73269098900
Land van herkomst DE
Gewicht 240  g

Technische gegevens

Bouwgrootte 142 x 171 mm
Diameter behuizing Ø  120  mm
Materiaal behuizing Roestvast staal

Select Country

Turck worldwide

to top