Product  RR-20

Radartoebehoren

Reflector

Bestelnummer: 100047728
    • Roestvaststalen radarreflector
    • Geoptimaliseerde detectieprestaties voor objecten
    • Detectie ongevoelig voor kantelen
    • Lengte van de cathetus: 200 mm
    • Radardiameter: 1115 m² (bijv. schip)
    • Betrouwbare objectdetectie tot 25 m
#

Algemene gegevens

EAN 4047101638677
Goederencode 73269098900
Land van herkomst DE
Gewicht 614  g

Technische gegevens

Bouwgrootte 201 x 283 mm
Diameter behuizing Ø  200  mm
Materiaal behuizing Roestvast staal

Select Country

Turck worldwide

to top