Product DT06-3S-A-20/TXL
Deutsch-connector
Aansluitkabel
Bestelnummer: 100038083- Deutsch-connector DT06, recht, 3-polig
- Mantelmateriaal: TPE-U (PUR)
- Mantelkleur: zwart, vergelijkbaar met RAL 7021
- Geschikt voor kabelrupsen
- Vlamvertragend
- Halogeenvrij conform DIN VDE 0472 deel 815
- Conform RoHS
- Beschermingsklassen IP67 en IP69K
- kabellengte: 20 meter

Algemene gegevens
| EAN | 4047101592863 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250107 -/- aansluitkabel sensor-actuator |
| Goederencode | 85444290900 |
| Land van herkomst | CZ |
| Gewicht | 880 g |
Technische gegevens
| Toepassing | Mobiele apparatuur |
| Uitvoering | Connection Cable |
| Connector A | Contraconnector, Deutsch DT, Recht |
| Aantal polen | 3 |
| Greep | Kunststof, TPU, UL 94, Zwart |
| Nominale spanning | 230 V |
| Stroombelastbaarheid | 8 A |
| Kabeldiameter | Ø 5.3 mm |
| Kabellengte | 20.0 m |
| Kabelmantel | PUR, Zwart |
| Aantal geleiders | 3 |
| Beschermingsgraad | IP67, IP69K |