Product  B2NF85H-QR20-IOLX3-H1141

Dynamische hellingsensor

IO-Link

Bestelnummer: 100020901
    • Rechthoekig, kunststof, Ultem
    • Statusweergave via LED
    • Hoekregistratie via 2 assen met ±85° meetbereik
    • Temperatuurdetectie van -40 °C tot 85 °C
    • Hoge beschermingsklasse IP68/IP69K
    • Bescherming tegen zoutsproeinevels en snelle temperatuurwisselingen
    • 18…30 VDC
    • Connector, M12 × 1, 4‐polig
    • Communicatie via IO-Link
#

Algemene gegevens

EAN 4047101527667
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279090 -/- sensoren (andere, niet geklassificeerd)
Goederencode 90318080000
Land van herkomst DE
Gewicht 89  g

Technische gegevens

Meetprincipe Combinatie van gyroscoop en versnellingsmeters
Meetbereik -85…85°
Aantal meetassen 2
Bouwgrootte 71.6 x 62.6 x 20 mm
Bedrijfsspanning 18…30 VDC
Communicatieprotocol IO-Link
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, Ultem
Omgevingstemperatuur -40…+85 °C
Beschermingsgraad IP68/IP69K

Aansluittoebehoren

6625604
6625500

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top