Product  RA-BC-E-20-10-12

Toebehoren

Askoppeling balgkoppeling

Voor encoders met volle as

Bestelnummer: 100048788

    Balgkoppeling gemaakt van roestvast staal met Ø 20 mm

    Max. aanhaalmoment: 120 Ncm

    Max. asafwijking:

    Radiaal: ±0,25 mm

    Axiaal: ±0,4 mm

    Hoek: ±4°

    Stijfheid van torsieveer: 150 Nm/wiel

    Stijfheid van radiale veer: 25 N/mm

    Traagheidsmoment: 18 gcm2

    Materiaal van contraconnector: Roestvast staal, 1.4404

    Balgmateriaal: Roestvast staal, 1.4571

    Diameter boring d1 = 10 mm, d2 = 12 mm

#

Algemene gegevens

EAN 4047101649918
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279090 -/- sensoren (andere, niet geklassificeerd)
Goederencode 84836080900
Land van herkomst DE
Gewicht 32  g

Technische gegevens

Type toebehoren Balgkoppeling
Voor gebruik met Encoders
Omgevingstemperatuur -40…+200 °C

Select Country

Turck worldwide

to top