Product  RA-SDC-30-06-06

Toebehoren

Askoppeling veerschijfkoppeling

Voor encoders met volle as

Bestelnummer: 100048790

    Veerschijfkoppeling met klemnaven Ø 30 mm

    Max. aanhaalmoment: 60 Ncm

    Max. asafwijking:

    Radiaal: ±0,3 mm

    Axiaal: ±0,4 mm

    Hoek: ±2,5°

    Stijfheid van torsieveer: 30 Nm/wiel

    Stijfheid van radiale veer: 40 N/mm

    Traagheidsmoment: 35 gcm2

    Materiaal van contraconnector: aluminium

    Membraan: polyamide 6,6, versterkt met glasvezel

    Diameter boring d1 = 6 mm, d2 = 6 mm

#

Algemene gegevens

EAN 4047101649932
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279090 -/- sensoren (andere, niet geklassificeerd)
Goederencode 84836080900
Land van herkomst DE
Gewicht 30  g

Technische gegevens

Type toebehoren Veerschijfkoppeling
Voor gebruik met Encoders
Omgevingstemperatuur -10…+80 °C

Select Country

Turck worldwide

to top