Product RA-SDC-30-06-10
Toebehoren
Askoppeling veerschijfkoppeling
Voor encoders met volle as
Bestelnummer: 100048791Veerschijfkoppeling met klemnaven Ø 30 mm
Max. aanhaalmoment: 60 Ncm
Max. asafwijking:
Radiaal: ±0,3 mm
Axiaal: ±0,4 mm
Hoek: ±2,5°
Stijfheid van torsieveer: 30 Nm/wiel
Stijfheid van radiale veer: 40 N/mm
Traagheidsmoment: 35 gcm2
Materiaal van contraconnector: aluminium
Membraan: polyamide 6,6, versterkt met glasvezel
Diameter boring d1 = 6 mm, d2 = 10 mm

Algemene gegevens
EAN | 4047101649949 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- sensoren (andere, niet geklassificeerd) |
Goederencode | 84836080900 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 30 g |
Technische gegevens
Type toebehoren | Veerschijfkoppeling |
Voor gebruik met | Encoders |
Omgevingstemperatuur | -10…+80 °C |