Product RA-SDC-30-10-10
Toebehoren
Askoppeling veerschijfkoppeling
Voor encoders met volle as
Bestelnummer: 100048792Veerschijfkoppeling met klemnaven Ø 30 mm
Max. aanhaalmoment: 60 Ncm
Max. asafwijking:
Radiaal: ±0,3 mm
Axiaal: ±0,4 mm
Hoek: ±2,5°
Stijfheid van torsieveer: 30 Nm/wiel
Stijfheid van radiale veer: 40 N/mm
Traagheidsmoment: 35 gcm2
Materiaal van contraconnector: aluminium
Membraan: polyamide 6,6, versterkt met glasvezel
Diameter boring d1 = 10 mm, d2 = 10 mm

Algemene gegevens
| EAN | 4047101649956 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- sensoren (andere, niet geklassificeerd) |
| Goederencode | 84836080900 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 30 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Veerschijfkoppeling |
| Voor gebruik met | Encoders |
| Omgevingstemperatuur | -10…+80 °C |