Product  RA-HC-25-06-10

Toebehoren

Askoppeling spiraalkoppeling

Voor encoders met volle as

Bestelnummer: 100048795

    Spiraalkoppeling gemaakt van aluminium Ø 25 mm

    Max. aanhaalmoment: 100 Ncm

    Max. asafwijking:

    Radiaal: ±0,3 mm

    Axiaal: ±0,5 mm

    Hoek: ±4°

    Stijfheid van torsieveer: 20 Nm/wiel

    Stijfheid van radiale veer: 60 N/mm

    Traagheidsmoment: 22,2 gcm2

    Materiaal: aluminium

    Diameter boring d1 = 6 mm, d2 = 10 mm

#

Algemene gegevens

EAN 4047101649994
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279090 -/- sensoren (andere, niet geklassificeerd)
Goederencode 84836080900
Land van herkomst DE
Gewicht 26  g

Technische gegevens

Type toebehoren Spiraalkoppeling
Voor gebruik met Encoders
Omgevingstemperatuur -30…+150 °C

Select Country

Turck worldwide

to top