Product RSEV57-TR2/RFID
Afsluitweerstand voor het bouwen van een RFID-lijntopologie
Bestelnummer: 6636988- M12-connector, 4-polig
- Roestvast stalen bevestigingsschroef
- 120-ohm weerstand tussen 2-polig en 4-polig
- Conform RoHS
- Beschermingsklasse: IP67

Algemene gegevens
| EAN | 4047101656213 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) | 
| Goederencode | 85332100000 | 
| Land van herkomst | CN | 
| Gewicht | 17 g | 
Technische gegevens
| Type toebehoren | Afsluitweerstand | 
| Netwerkprotocol | DeviceNet, CANopen | 
| Connector A | Connector, M12 × 1 |