Product  IM12-FI01-2SF-1I1R-C0/24VDC/K71

Frequentiemeetomvormer / Puls-counter

1-kanalig

Bestelnummer: 100051431
    • Bewaking van de ingangskringen op draadbreuk en kortsluiting -
    • Geparametriseerd via pc
    • Volledig galvanische scheiding
    • afneembare schroefklem
#

Algemene gegevens

EAN 4047101686654
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27230220 -/- toerentalbewaker, toerentalmeter
Goederencode 85437090990
Land van herkomst DE
Gewicht 179  g

Technische gegevens

Signaaltype Frequentie-ingang
Apparaattype toerentalbewaker
Ex-uitvoering neen
Certificaten cULus
Functionele zekerheid (SIL/PL) SIL2
Nominale spanning 24 VDC
Kanalenaantal 1
Digitale uitgang Relaisuitgang
Elektrische aansluiting Afneembare schroefklemmen, 2-polig
Beschermingsgraad IP20
Productfamilie IM(X)12

Montagetoebehoren

6825482
7525110

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top