Product WM1 WIDERSTANDSMODUL
toebehoren
Bestelnummer: 0912101- bij geactiveerde ingangskringbewaking en aansluiting van contacten moeten deze contacten van weerstanden zijn voorzien
- Schroefklemmen tot 2,5 mm

Algemene gegevens
| EAN | 4047101060454 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250391 -/- gedecentraliseerde periferie (delen) [AKP191002] |
| Goederencode | 85332100000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 15 g |
Technische gegevens
| Netwerkprotocol | PROFIBUS-DP |
| Apparaattype | Toebehoren |
| Omgevingstemperatuur | -40…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP20 |