Product RI40P1-QR20-LU4X2
Miniatuurencoder
met analoge uitgang
Premium-Line
Bestelnummer: 100000188- Rechthoekig, kunststof
- Compacte en robuuste behuizing
- Veelzijdige montagemogelijkheden
- Positiegever P1-RI-QR20 meegeleverd
- voor voertuig-boordnetten, 12V en 24V
- verhoogde stoorbestendigheid 100V/m in aansluiting op e1-typecertificaat
- bescherming tegen geleidende storingen volgens DIN ISO 7637-2 (SAE J 113-11)
- uitgebreid temperatuurbereik
- hoge beschermingsgraad IP68/IP69K
- Bescherming tegen zoutsproeinevels en snelle temperatuurwisselingen
- weergave meetbereik via LED
- ongevoeligheid tegenover elektromagnetische stoorvelden
- resolutie: 0,09°
- 3-draads, 8…30 V DC
- Analoge uitgang 0,5…4,5 V
- Afgifte 5 V (typ.), bij ontbrekende oscillatorkringkoppeling

Algemene gegevens
| EAN | 4047101435344 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270501 -/- encoder, absoluut |
| Goederencode | 90318080000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 175 g |
Technische gegevens
| Encoder-Line | Premium-Line |
| Technologie | Contactless |
| Uitgangstype | Absoluut-singleturn |
| Astype | blind gat as |
| Asdiameter D (mm) | 6, 6.35 |
| Bouwgrootte | 71.6 x 62.6 x 20 mm |
| Flenstype | flens zonder bevestigingselement |
| Meetbereik | -20…20° |
| Bedrijfsspanning | 8…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | Analoge uitgang |
| Spanningsuitgang | 0.5…4.5 V |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Materiaal behuizing | Kunststof, Ultem |
| Omgevingstemperatuur | -40…+85 °C |
| Beschermingsgraad | IP68/IP69K |
Data Sheets
Certificaat/Verklaring
Handboek
Productflyer
Montagetoebehoren
|
P1-RI-QR20
Positiegever voor encoder RI-QR20, voor Ø 6 mm assen |
1593041 |
|
P2-RI-QR20
Positiegever voor encoder RI-QR20, voor Ø 6,35 mm assen |
1593042 |