Product  RI40P1-QR20-LU4X2-0.24-AMP01-3P

Miniatuurencoder

met analoge uitgang

Premium-Line

Bestelnummer: 100000196
    • Rechthoekig, kunststof
    • Compacte en robuuste behuizing
    • Veelzijdige montagemogelijkheden
    • Positiegever P1-RI-QR20 meegeleverd
    • voor voertuig-boordnetten, 12V en 24V
    • verhoogde stoorbestendigheid 100V/m in aansluiting op e1-typecertificaat
    • bescherming tegen geleidende storingen volgens DIN ISO 7637-2 (SAE J 113-11)
    • uitgebreid temperatuurbereik
    • hoge beschermingsgraad IP68/IP69K
    • Bescherming tegen zoutsproeinevels en snelle temperatuurwisselingen
    • weergave meetbereik via LED
    • ongevoeligheid tegenover elektromagnetische stoorvelden
    • resolutie: 0,09°
    • 3-draads, 8…30 V DC
    • Analoge uitgang 0,5…4,5 V
    • Afgifte 5 V (typ.), bij ontbrekende oscillatorkringkoppeling
#

Algemene gegevens

EAN 4047101435436
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270501 -/- encoder, absoluut
Goederencode 90318080000
Land van herkomst DE
Gewicht 122  g

Technische gegevens

Encoder-Line Premium-Line
Technologie Contactless
Uitgangstype Absoluut-singleturn
Astype blind gat as
Asdiameter D (mm) 6, 6.35
Bouwgrootte 71.6 x 62.6 x 20 mm
Flenstype flens zonder bevestigingselement
Meetbereik -20…20°
Bedrijfsspanning 8…30 VDC
Uitgangsfunctie Analoge uitgang
Spanningsuitgang 0.5…4.5 V
Elektrische aansluiting Kabel met connector, AMP Superseal
Kabellengte 0.240  m
Materiaal behuizing Kunststof, Ultem
Omgevingstemperatuur -40…+85 °C
Beschermingsgraad IP68/IP69K

Montagetoebehoren

1593041
1593042

Aansluittoebehoren

6936796

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top