Product  PT40R-1003-IX-H1143

Druktransmitter

Met stroomuitgang (2-draads)

Bestelnummer: 100000514
    • Keramische meetcel
    • Compacte en robuuste constructie
    • Uitstekende EMC-eigenschappen
    • ATEX Ex II 1/2 GD
    • FPM dichtingsmateriaal
    • 10 ‐ 30 VDC
    • Analoge uitgang 4 … 20 mA
    • Procesaansluiting 1/4"-18 NPT buitendraad
    • Apparaat met stekker, M12 × 1
    • ATEX, IECEx
    • Categorie II 1/2 GD, Ex-zone 0
#

Algemene gegevens

EAN 4047101439281
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200614 -/- piezoresistieve sensor (absolute en relatieve druk)
Goederencode 90262020000
Land van herkomst CH
Gewicht 94  g

Technische gegevens

Bouwvorm zonder display
Procesaansluiting 1/4″ NPT-18 buitendraad
Afdruktype Relatieve druk
Drukbereik bar 0…40 bar
Drukbereik psi 0…580.15 psi
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Elektrische uitgang Stroomuitgang (2-geleider)
Stroomuitgang 4…20 mA
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing roestvaststaal/kunststof, 1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamide 50% GF UL 94 V-0
Materiaal drukopnemer Keramiek Al₂O₃
Mediumtemperatuur -30…+120 °C
Omgevingstemperatuur -25…+85 °C
Beschermingsgraad IP67
Certificaten ATEX II 1/2 GD, CE, IECEx II 1/2 GD, UKEX, GOST/EAC RU, Metrologische certificering (RUS), cULus

Aansluittoebehoren

6628444
6631010
6628451
6629180

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top