Product  BI15U-EM30WD-VP6X-H1141

Inductieve sensor

voor de levensmiddelenindustrie

Bestelnummer: 100000617
    • schroefdraad, M30x1,5
    • roestvaststaal, 1.4404
    • Frontkap van vloeibaar kristal-polymeer
    • Factor 1 voor alle metalen
    • Magneetveldvast
    • Voor temperaturen van -40 °C tot +100 °C
    • Hoge beschermingsklasse IP69K voor extreme omgevingsomstandigheden
    • Speciale dubbele afdichting
    • Bescherming tegen alle gebruikelijke zuren en alkalische reinigingsmiddelen
    • Permanent leesbare lasergegraveerde type-aanduiding
    • DC 4-draads, 10...30 VDC
    • wisselcontact, PNP-uitgang
    • connector, M12 x 1
#

Algemene gegevens

EAN 4047101440850
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst DE
Gewicht 131  g

Technische gegevens

Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M30 x 1.5
Nominale schakelafstand 15 mm
Inbouwvoorwaarden Bondig
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie Wisselcontact, PNP
Schakelfrequentie 0.750 kHz
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing roestvast staal, 1.4404 (AISI 316L)
Omgevingstemperatuur -40…+100 °C
Beschermingsgraad IP68/IP69K
Bijzondere kenmerken uprox+, Wash down, Factor 1, Sn +, Magneetveldvast, drukvast

Montagetoebehoren

6945005
6901319
6905308

Aansluittoebehoren

6934473
6933086

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top