Product BSS-30
Montagetoebehoren
Bevestigingsklem
Bestelnummer: 6901319- montagetoebehoren voor de sensoren van de bouwvorm M30 x 1,5
- Kunststof polypropyleen

Algemene gegevens
| EAN | 4047101246469 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 39269097900 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 51 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Bevestigingsklem |
| Voor gebruik met | Inductieve sensoren Cilindrische sensoren, Schrijf-/leeskoppen |
| Bouwgrootte | 30 x 57 x 41 mm |
| Diameter behuizing | Ø 30 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PP, groen |
Data Sheets
Montagetoebehoren
|
BSS-TSM 2 pcs
DIN-railmoer voor BSS- en BSM-montageklemmen, voor montage op DIN-rails |
6901323 |