Product  PT3000PSIG-2003-IX-H1143

Druktransmitter

met stroomuitgang (2-draads)

Bestelnummer: 100000864
    • Volledig gelaste metalen meetcel
    • drukbereik 0 … 3000 psi rel.
    • 10 ‐ 30 VDC
    • Analoge uitgang 4 … 20 mA
    • Procesaansluiting 1/4"-18 NPT buitendraad
    • Apparaat met stekker, M12 × 1
    • ATEX, IECEx
    • Categorie II 1/2 GD, Ex-zone 0
#

Algemene gegevens

EAN 4047101444629
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200614 -/- piezoresistieve sensor (absolute en relatieve druk)
Goederencode 90262020000
Land van herkomst CH
Gewicht 96  g

Technische gegevens

Bouwvorm zonder display
Procesaansluiting 1/4″ NPT-18 buitendraad
Afdruktype Relatieve druk
Drukbereik bar 0…206.84 bar
Drukbereik psi 0…3000 psi
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Elektrische uitgang Stroomuitgang (2-geleider)
Stroomuitgang 4…20 mA
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing roestvaststaal/kunststof, 1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamide 50% GF UL 94 V-0
Materiaal drukopnemer Roestvast staal 1.4435 (AISI 316L)
Mediumtemperatuur -30…+120 °C
Omgevingstemperatuur -25…+85 °C
Beschermingsgraad IP67
Certificaten ATEX II 1/2 GD, CE, IECEx II 1/2 GD, UKEX, GOST/EAC RU, Metrologische certificering (RUS), cULus

Aansluittoebehoren

6628444
6631010
6628451
6629180
6625503
6625515
6625025
6625013

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top