Product  FS100-300L-04-2UPN8-H1141

Stromingssensor

Bestelnummer: 100001008
    • Schroefadapter met procesaansluiting G1/4" buitendraad meegeleverd
    • Materiaal sensorbehuizing 1.4404 (316L)
    • Materiaal in contact met medium 1.4571 (316Ti)
    • Dompeldiepte 16,9 mm
    • Weergave proceswaarde met staafdiagram
    • Stromingsbewaking van vloeibare media
    • Beschermingsklasse IP66, IP67 en IP69K
    • Afstelling van de stromingssnelheid via teach-functie
    • 10…33 VDC
    • N.O./N.C., PNP/NPN‐uitgang, IO-Link
    • connector, M12 x 1
#

Algemene gegevens

EAN 4047101446661
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27273190 -/- stromingsbewaker (niet gespecifieerd)
Goederencode 90261029000
Land van herkomst DE
Gewicht 369  g

Technische gegevens

Functie stromingsbewaking
Bouwvorm met display (sonde geïntegreerd)
Procesaansluiting G 1/4” buitendraad
Staaflengte (L1) 45  mm
Dompeldiepte L 16.9  mm
Medium vloeistoffen
Bedrijfsspanning 10…33 VDC
Uitgangsfunctie N.C. / N.O. programmeerbaar, PNP/NPN
Communicatieprotocol IO-Link
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing roestvaststaal/kunststof, 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5
Mediumtemperatuur -25…+85 °C
Omgevingstemperatuur -40…+80 °C
Beschermingsgraad IP66/IP67/IP69K
Certificaten CE, cULus

Montagetoebehoren

100001987
100001988
100001989
100001990
100001991

Aansluittoebehoren

6625025
6625013

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top