Product PT10R-1008-IX-DA91
Druktransmitter
Met stroomuitgang (2-draads)
Bestelnummer: 100001313- Keramische meetcel
- Compacte en robuuste constructie
- Uitstekende EMC-eigenschappen
- drukbereik 0 … 10 bar rel.
- 10 ‐ 30 VDC
- Analoge uitgang 4 … 20 mA
- Procesaansluiting G1/2”, buitendraad, achteraan afdichtend en manometer (combi)
- Apparaat met stekker, M12 × 1
- ATEX, IECEx
- Categorie II 1/2 GD, Ex-zone 0

Algemene gegevens
| EAN | 4047101450972 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200614 -/- piezoresistieve sensor (absolute en relatieve druk) |
| Goederencode | 90262020000 |
| Land van herkomst | CH |
| Gewicht | 167 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | zonder display |
| Procesaansluiting | G 1/2”, buitendraad, achteraan afdichtend en manometer (combi) |
| Afdruktype | Relatieve druk |
| Drukbereik bar | 0…10 bar |
| Drukbereik psi | 0…145.04 psi |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Elektrische uitgang | Stroomuitgang (2-geleider) |
| Stroomuitgang | 4…20 mA |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | roestvaststaal/kunststof, 1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamide 50% GF UL 94 V-0 |
| Materiaal drukopnemer | Keramiek Al₂O₃ |
| Mediumtemperatuur | -30…+120 °C |
| Omgevingstemperatuur | -25…+85 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Certificaten | ATEX II 1/2 GD, CE, IECEx II 1/2 GD, UKEX, GOST/EAC RU, Metrologische certificering (RUS), cULus |
Data Sheets
ATEX-certificaat
Beknopte handleiding
Certificaat
| cULus - E302799 | 73 KB |
| EU-DoC | 162 KB |
| IECEx - SEV 16.0011 | 3929 KB |
| China RoHS informatie | 240 KB |
| Rusland GOST/EAC-certificaat | 1363 KB |
| UK Type Examination Certificate | 263 KB |
Productflyer
Productoverzicht
Verklaring fabrikant
Aansluittoebehoren
|
RKC4.441T-2/TEB
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, blauw; cULus-goedkeuring |
6628444 |
|
RKC4.441T-2/TXB
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, blauw; cULus-goedkeuring |
6631010 |
|
WKC4.441T-2/TEB
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, blauw; cULus-goedkeuring |
6628451 |
|
WKC4.441T-2/TXB
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, blauw; cULus-goedkeuring |
6629180 |