Product BL20-E-10GNDL
BL20 Economy module
Potentiaalverdelermodule, 10-voudig GND
Bestelnummer: 100001336- onafhankelijk van de gebruikte veldbus
- elektronica en aansluittechniek in één behuizing
- aansluittechniek: push-in-klemmen
- beschermingsgraad IP20
- 10 aansluitklemmen voor de bedrading van de GND-potentiaal van de veldvoeding UL

Algemene gegevens
| EAN | 4047101451368 |
| Goederencode | 85366990990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 63 g |
Technische gegevens
| Aansluittechniek signaal | Cage clamp terminal |
| Apparaattype | I/O-module |
| Omgevingstemperatuur | 0…+55 °C |
| Beschermingsgraad | IP20 |
Data Sheets
Algemene catalogus
Handboek
Productoverzicht
| Modulaire I/O-systemen en compacte I/O-modules in IP20 en IP67 | 1559 KB |
| Producten en oplossingen voor efficiënte automatisering | 2173 KB |