Product  FAA-A1-1.4571

Toebehoren

Schroefadapter

Voor dompelstromingssensoren FS/FP

Bestelnummer: 100001987
    • M18 × 1,5 buitendraad op N1/2" buitendraad
    • Schroefadapter voor sensoren van de FS-/FP-series
    • Voor het schroeven in een T-stuk of een lasmof
    • Verbinding dicht betrouwbaar af tot 100 bar
#

Algemene gegevens

EAN 4047101455601
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27230211 -/- toebehoren, mechanisch
Goederencode 73072910900
Land van herkomst DE
Gewicht 97  g

Technische gegevens

Type toebehoren Schroefadapter
Voor gebruik met Stromingssensoren
Materiaal behuizing roestvast staal, 1.4571 (AISI 316Ti)

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top