Product  TSS-2S-A-2-RSC4.234T/TXL

Superseal-connector

verbindingsleiding

Bestelnummer: 100002054
    • superseal-contraconnector, recht, 2-polig
    • Mantelmateriaal: TPE-U (PUR)
    • Mantelkleur: zwart, vergelijkbaar met RAL 7021
    • Geschikt voor kabelrupsen
    • Vlamvertragend
    • Halogeenvrij conform DIN VDE 0472 deel 815
    • Conform RoHS
    • Beschermingsklassen IP67 en IP69K
    • kabellengte: 2.0 meter
#

Algemene gegevens

EAN 4047101456707
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250107 -/- aansluitkabel sensor-actuator
Goederencode 85444290900
Land van herkomst DE
Gewicht 95  g

Technische gegevens

Toepassing Mobiele apparatuur
Uitvoering Extension Cable
Connector A Contraconnector, Superseal, Recht
Aantal polen 2
Greep Kunststof, TPU, UL 94, Zwart
Wartelmoer/-bout CuZn, Vernikkeld
Connector B Connector, M12 × 1, Recht
Greep Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout Messing, CuZn, Vernikkeld
Nominale spanning 24 V
Stroombelastbaarheid 8 A
Kabeldiameter Ø  5 mm
Kabellengte 2.0 m
Kabelmantel PUR, Zwart
Aantal geleiders 2
Beschermingsgraad IP67, IP69K

Select Country

Turck worldwide

to top