Product BTS-DSC26-EB20
Montagetoebehoren
Bedieningselement (puck)
Bestelnummer: 100002102- Eindpositie gedempt
- Met 90° verstelbare optische displays
- gatenconfiguratie op flensvlak: 80 x 30 mm
- Aansluitas (astap) hoogte: 30 mm / Ø: max. 38 mm
- Optioneel verkrijgbaar: Afstandsstuk BTS-DSC26-UR10 voor 20 mm hoge aansluitassen (astap)

Algemene gegevens
| EAN | 4047101457728 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 39269097900 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 60 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Bedieningsset (puck) |
| Voor gebruik met | Dubbele sensoren |
| Bouwgrootte | 47.6 mm |
| Diameter behuizing | Ø 53 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PA6 |
Data Sheets
Montagetoebehoren
|
BTS-DSC26-UR10
Afstandsstuk voor bedieningsset dubbele BTS-DSC26-EB20 |
100002103 |