Product FW-EWSPM0416-SA-S-0408
Confectioneerbare connector
Connector M12 × 1, haaks
Bestelnummer: 100002290- schroef-/klemaansluiting
- A-codering
- 4-polig
- Kabeldiameter: 4,0…8,0 mm
- Klemvermogen: 0,25…1,5 mm²
- Certificaat: cULus

Algemene gegevens
| EAN | 4047101461091 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 85366990990 |
| Land van herkomst | SK |
| Gewicht | 27 g |
Technische gegevens
| Toepassing | Signaal |
| Connector A | Connector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd |
| Aantal polen | 4 |
| Aansluittype | schroef-/klemaansluiting |
| Behuizingsmateriaal | Kunststof, PA6 GF, UL 94 |
| Materiaal montagemoer/-schroef | Messing, CuZn, Vernikkeld |
| Externe diameter van de leiding | 4…8 mm |
| Aderdoorsnede/klemvermogen | 0.25…1.5 mm² |
| Nominale spanning | 250 V |
| Stroombelastbaarheid | 4 A |
| Certificaten | cULus |