Product  TCG20-UMTS-1ETH-CRS-01

Turck Cloud Gateway

UMTS Gateway

Bestelnummer: 100002555
    • End-to-end-codering van de volledige communicatie (TLS v1.2, AES128 / AES256)
    • 1x Ethernet-poort
    • 1x CAN-interface
    • 1x seriële interface RS232/RS485
    • Modbus TCP client/server
    • Modbus RTU master/slave
    • OPC-UA Server
    • CODESYS-netwerkvariabelen
    • SNMP manager
    • OpenVPN client
    • WEB-PLC-pogrammeringslogica
#

Algemene gegevens

EAN 4047101465037
Goederencode 85176200000
Land van herkomst DE
Gewicht 346  g

Technische gegevens

Productfamilie TCG20
Apparaattype Cloud Gateway
Beschermingsgraad IP20
Interface 1 x RJ45, CANopen, RS232, RS485
Draadloze interface UMTS
Veldbusmaster Modbus RTU, Modbus TCP, OPC-UA
Veldbus slave Modbus RTU, Modbus TCP, OPC-UA
Programmering Web-based EDGE-PLC
Certificaten CE
Omgevingstemperatuur 0…+55 °C

Montagetoebehoren

100002937
100002936
100002931
100003125
100003126
100003127
100003128
9940005
9940006
9940008
9940007
9940009

Aansluittoebehoren

100002936
100002931
100003125
100003126
100003127
100003128

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top