Product FTCI-G1/4D06A4P-2LIX-H1141
Bewaking van de doorstroomsnelheid
Inline-sensor met geïntegreerde verwerkingselektronica
Bestelnummer: 100004083- Compacte inline debietsensor
- Calorimetrisch werkingsprincipe
- Bewaking van het debiet
- Bewaking van de mediumtemperatuur
- Parametrering met drukknop
- Beveiligd met softwarecode
- uitgang stroming 4…20 mA, lineair
- uitgang temperatuur 4…20 mA, lineair
- DC 4-draads, 21,6…26,4 VDC
- 4…20 mA analoge uitgang
- apparaat met stekker, M12 x 1

Algemene gegevens
| EAN | 4047101046717 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200403 -/- debietmeter (massa, thermisch) |
| Goederencode | 90261021000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 659 g |
Technische gegevens
| Functie | debietmeting |
| Bouwvorm | Inline |
| Procesaansluiting | G 1/4” |
| Medium | vloeistoffen |
| Detectietype | calorimetrisch |
| Bedrijfsspanning | 21.6…26.4 VDC |
| Uitgangsfunctie | Analoge uitgang |
| Stroomuitgang | 4…20 mA |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 x 1 |
| Sensormateriaal | roestvast staal |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PBT |
| Mediumtemperatuur | 0…+60 °C |
| Omgevingstemperatuur | 0…+60 °C |
| Beschermingsgraad | IP65 |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Certificaat/Verklaring
Montagetoebehoren
|
FTCI-MP01AL
Montageplaat voor debietmeter FTCI voor montage aan de frontzijde |
6870040 |