Product GEN-3G
I/O-systeem excom
Multiprotocol-gateway voor ethernet
Bestelnummer: 100004545- Gateway voor ethernet-veldbuscommunicatie
- Aansluiting van het excom-station op de ethernet-veldbus
- Ondersteuning van de ethernet-protocollen Modbus TCP, EtherNet/IP en PROFINET
- Geïntegreerde switch, 10/100 Mbit/s
- Twee RJ45-connectoren voor de veldbusaansluiting

Algemene gegevens
| EAN | 4047101501315 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- communicatie-interface, actief |
| Goederencode | 85389099990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 128 g |
Technische gegevens
| Netwerkprotocol | EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP |
| Aansluittechniek signaal | Screw terminal, Cage clamp terminal |
| Apparaattype | Gateway |
| Omgevingstemperatuur | -40…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Certificaten | ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CCC, INMETRO, KOSHA, EAC ex, UKCA, CE |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Certificaat
Configuratiebestand
| ETHERNET/IP CIP Bridging | 254 KB |
| ETHERNET/IP Consolidated IO | 2791 KB |
| GSDML-bestanden | 37 KB |
| L5K-bestand | 205 KB |
Configuratiesoftware
Firmware
Goedkeuring
Handboek
Productcatalogus
Productoverzicht
Aansluittoebehoren - netwerk
|
RJ45S-RJ45S-4422-2M | 6635218 |