Product REM-100B8E-3C12S12M-H1181
Absolute encoder - Multiturn
Industrial-Line
Bestelnummer: 100011272- Flens met statorkoppeling, Ø 46 mm
- Blinde holle as, Ø 8 mm (insteekdiepte max. 18,5 mm)
- Magnetisch meetprincipe
- Asmateriaal: roestvast staal
- Beschermingsklasse IP67 huis- en aszijde
- ‐40…+85 °C
- max. 4000 omw/min (continue werking: 2000 omw/min)
- Energy Harvesting-technologie
- 10…30 V DC
- SSI, gray
- Connector, M12×1, 8‐polig
- Singleturn-resolutie 12 Bit
- Multiturn-resolutie 12 Bit

Algemene gegevens
| EAN | 4047101549126 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270501 -/- encoder, absoluut |
| Goederencode | 90318080000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 200 g |
Technische gegevens
| Encoder-Line | Industrial-Line |
| Technologie | magnetisch |
| Uitgangstype | Absoluut-multiturn |
| Astype | blind gat as |
| Asdiameter D (mm) | 8 |
| Flensdiameter | Ø 46 mm |
| Flenstype | flens met statorkoppeling |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Communicatieprotocol | SSi |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | spuitgegoten zink |
| Omgevingstemperatuur | -40…+85 °C |
| Protection class shaft | IP67 |
| Beschermingsgraad | IP67 |