Product REM-98B10T-8BAR-H1151
Absolute encoder - Multiturn
Industrial-Line
Bestelnummer: 100011349- Flens met bevestigingselement
- Blinde holle as, Ø 10 mm (insteekdiepte max. 18,5 mm)
- Magnetisch meetprincipe
- Asmateriaal: roestvast staal
- Beschermingsklasse IP67 huis- en aszijde
- ‐40…+85 °C
- max. 4000 omw/min (continue werking: 2000 omw/min)
- Energy Harvesting-technologie
- 15…30 V DC
- Analoge uitgang, 0…10 V op 16 omwentelingen rechtsom
- 12 bit resolutie
- Connector, M12 × 1, 5‐polig

Algemene gegevens
| EAN | 4047101548372 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270501 -/- encoder, absoluut |
| Goederencode | 90318080000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 200 g |
Technische gegevens
| Encoder-Line | Industrial-Line |
| Technologie | magnetisch |
| Uitgangstype | Absoluut-multiturn |
| Astype | blind gat as |
| Asdiameter D (mm) | 10 |
| Flensdiameter | Ø 36 mm |
| Flenstype | flens met bevestigingselement |
| Bedrijfsspanning | 15…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | Analoge uitgang |
| Spanningsuitgang | 0…10 V |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | spuitgegoten zink |
| Omgevingstemperatuur | -40…+85 °C |
| Protection class shaft | IP67 |
| Beschermingsgraad | IP67 |
Data Sheets
Certificaat/Verklaring
Handboek
Productflyer
Aansluittoebehoren
|
RKC4.5T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625016 |