Product LSRP-1500
Toebehoren
Staafsonde
Voor LS-5-serie
Bestelnummer: 100015812- Staafsonde voor inschroeven in niveausensoren van de LS-5-serie
- Sondelengte 1500 mm

Algemene gegevens
| EAN | 4047101519174 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230211 -/- toebehoren, mechanisch |
| Goederencode | 73072910900 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 825 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Staafsonde |
| Voor gebruik met | Niveausensoren |