Product CMTH-M12-IOL6X2-H1141
Luchtvochtigheids- en temperatuursensor
Voor Condition Monitoring met IO-Link
Bestelnummer: 100016580- Sensor voor Condition Monitoring
- Nauwkeurige temperatuur- en luchtvochtigheidsmeting
- Compatibel met Sensor-2-Cloud
- DC 4-draads, 18…30 V DC
- Connector, M12 × 1
- Configuratie en communicatie via IO-Link v1.1
- Smart Sensor Profile 4
- Continue proceswaarden voor temperatuur en luchtvochtigheid
- Temperatuurbewaking met instelbare schakeldrempels of -vensters
- Luchtvochtigheidsbewaking met instelbare schakeldrempels of -vensters
- Bedrijfsuren- en schakeldrempelteller
- Berekening en uitvoer van dauwpunt, evenals temperatuur- en luchtvochtigheidshistogram via IO-Link

Algemene gegevens
| EAN | 4047101520446 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27209090 -/- meetapparaat (overig, niet geclassificeerd) |
| Goederencode | 90258040890 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 33 g |
Technische gegevens
| Functie | Temperatuur-/luchtvochtigheidssensor |
| Bedrijfsspanning | 18…30 VDC |
| Communicatieprotocol | IO-Link |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | metaal, CuZn, verchroomd |
| Omgevingstemperatuur | -40…+100 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |