Product FAM-30-PA66
Toebehoren
Montagebeugel
Voor displaysensoren
Bestelnummer: 100018384- Voor montage van verschillende sensoren op wanden en oppervlakken
- Variabele sleutelwijdte 24 - 30 mm
- Willekeurig veel hoekstukken kunnen met elkaar worden verbonden
- Inclusief afneembare labels 20 x 9 mm

Algemene gegevens
| EAN | 4047101545005 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230211 -/- toebehoren, mechanisch |
| Goederencode | 39269097900 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 54.431 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Klemstuk |
| Voor gebruik met | Niveausensoren Druksensoren Stromingssensoren Temperatuursensoren |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PA6-GF30 |