Product  excom-RMD1-BU

I/O-systeem excom

Weerstandsmodule voor het onderdrukken van diagnosemeldingen

Bestelnummer: 100020744
    • Weerstandsmodule voor het onderdrukken van de diagnosemeldingen kortsluiting, draadbreuk, overflow of underflow
    • Enkelvoudig elektrisch materieel volgens EN60079-14
    • Verpakkingseenheid: 4 stuks
#

Algemene gegevens

EAN 4047101527445
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250391 -/- gedecentraliseerde periferie (delen) [AKP191002]
Goederencode 85332100000
Land van herkomst DE
Gewicht 4  g

Technische gegevens

Netwerkprotocol PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Apparaattype Toebehoren
Omgevingstemperatuur -20…+70 °C
Beschermingsgraad IP20

Select Country

Turck worldwide

to top