Product BC2-EM08-UP8X
Capacitieve sensor
Bestelnummer: 100021821- Schroefdraadbuis, M8 x 1
- Roestvaststalen behuizing, meetkop van PBT
- Nauwkeurige instelling d.m.v. potentiometer
- DC 3-draads, 18…30 V DC
- NC/NO instelbaar
- NO in fabriek vooraf ingesteld
- 3-polige kabelaansluiting, open draden

Algemene gegevens
| EAN | 4047101529111 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270102 -/- capa. naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 46 g |
Technische gegevens
| Functie | Grenswaardemeting |
| Bouwvorm | schroefdraad |
| Bouwgrootte | M8 x 1 |
| Nominale schakelafstand | 2 mm |
| Bedrijfsspanning | 18…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O./N.C. (N.O. vooraf ingesteld), PNP |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Materiaal behuizing | roestvast staal |
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |