Product TP-306A-CF-H1141-L5500
Temperatuurdetectie
sonde
Bestelnummer: 100024018- Max. temperatuur connector: 120°C
- Type aansluiting: 4-draads aansluiting

Algemene gegevens
| EAN | 4047101532517 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200208 -/- temperatuurmeting elektrisch compleet |
| Goederencode | 90251900900 |
| Land van herkomst | IT |
| Gewicht | 111 g |
Technische gegevens
| Detectietype | in contact met het medium |
| Bouwvorm | temperatuursonde |
| Meetbereik | -50…105 °C |
| Dompeldiepte L | 5500 mm |
| Procesaansluiting | voor klemringbevestiging, voor directe montage |
| Elektrische uitgang | weerstand |
| Meetelement | Pt100 |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | roestvast staal, 1.4404 (AISI 316L) |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Certificaten | cULus |
Data Sheets
Productoverzicht
Verklaring fabrikant
Aansluittoebehoren
|
WKC4.4T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625025 |
|
RKC4.4T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625013 |
|
RKC4.4T-2/TXL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625503 |
|
WKC4.4T-2/TXL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625515 |