Product BC10-S30-RDZ3X
Capacitieve sensor
Bestelnummer: 100029677- schroefdraad, M30 x 1,5
- kunststof, PA12‐GF30
- Nauwkeurige instelling d.m.v. potentiometer
- AC 2-draads, 20…250 VAC
- DC 2-draads, 20…320 V DC
- Kabelaansluiting 2 m

Algemene gegevens
EAN | 4047101543445 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270102 -/- capa. naderingsschakelaar |
Goederencode | 85365080000 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 85 g |
Technische gegevens
Bouwvorm | schroefdraad |
Bouwgrootte | M30 x 1.5 |
Nominale schakelafstand | 15 mm |
Bedrijfsspanning | 20…250 VAC / 20…320 VDC |
Uitgangsfunctie | tweedraads |
Elektrische aansluiting | Kabel |
Kabellengte | 2.0 m |
Materiaal behuizing | Kunststof, PA12-GF30, PEI |
Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
Beschermingsgraad | IP67 |
Data Sheets
Certificaat/Verklaring
Productoverzicht
Montagetoebehoren
![]() |
MAP-M30
montage-adapter; materiaal: polypropyleen; sensorvervanging mogelijk bij gevulde reservoirs (adapter blijft in het reservoir tijdens vervanging) |
6950013 |
![]() |
BST-30B
Bevestigingsklem voor sensoren met schroefdraad, met vaste aanslag; materiaal: PA6 |
6947216 |