Product MAP-M30
Montagetoebehoren
Montageadapter
Bestelnummer: 6950013- montageadapter
- kunststof: polypropyleen
- sensorvervanging mogelijk bij gevulde reservoirs (adapter blijft in het reservoir tijdens de vervanging)
- Kortstondig tot 140 °C

Algemene gegevens
| EAN | 4047101113358 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 39174000990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 44 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Montageadapter |
| Voor gebruik met | Inductieve sensoren Cilindrische sensoren |
| Bouwgrootte | 47 mm |
| Diameter behuizing | Ø 31 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PP |
| Omgevingstemperatuur | -20…+100 °C |