Product BST-30B
Montageaccessoires voor inductieve sensoren
Montageklem voor M30-uitvoering
Bestelnummer: 6947216- Met vaste aanslag
- Kunststof PA6

Algemene gegevens
| EAN | 4047101248371 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 39269097900 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 39 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Bevestigingsklem |
| Voor gebruik met | Inductieve sensoren Cilindrische sensoren, Schrijf-/leeskoppen |
| Bouwgrootte | 30 x 54 x 36 mm |
| Diameter behuizing | Ø 30 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PA6, zwart |