Product  B2NF10H-QR20-2LI2X3-H1151

Dynamische hellingsensor

Met analoge uitgangen

Bestelnummer: 100031515
    • Rechthoekig, kunststof, Ultem
    • Statusweergave via LED
    • Hoekregistratie via 2 assen met ±10° meetbereik
    • Hoge beschermingsklasse IP68/IP69K
    • Bescherming tegen zoutsproeinevels en snelle temperatuurwisselingen
    • 15…30 VDC
    • Connector, M12 × 1, 5‐polig
    • Analoge uitgang 4…20 mA
    • Middelpunt van meetbereik instelbaar met teach-adapter TX1-Q20L60
    • Afzonderlijke parametrering met USB-2-IOL-0002 mogelijk
#

Algemene gegevens

EAN 4047101578287
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279090 -/- sensoren (andere, niet geklassificeerd)
Goederencode 90318080000
Land van herkomst DE
Gewicht 89  g

Technische gegevens

Meetprincipe Combinatie van gyroscoop en versnellingsmeters
Meetbereik -10…10°
Aantal meetassen 2
Bouwgrootte 71.6 x 62.6 x 20 mm
Bedrijfsspanning 15…30 VDC
Uitgangsfunctie Analoge uitgang
Stroomuitgang 4…20 mA
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, Ultem
Omgevingstemperatuur -40…+85 °C
Beschermingsgraad IP68/IP69K

Aansluittoebehoren

6625005

Functietoebehoren

6825482
6967114

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top