Product AIDA-GC-RSSD-4416-20M
kabel voor Industrial Ethernet / PUR
Verbindingskabel conform AIDA
Bestelnummer: 100032147- Ethernetkabel: 4-polig, AWG 22
- CAT 5E
- Mantelmateriaal: PUR
- Mantelkleur: groen
- Afscherming: overlappende aluminiumfolie, vertinde koperdraad
- Manteldiameter: 6,5 mm
- Oliebestendig volgens IEC 60811-2-1 en UL13
- Halogeenvrij volgens IEC 60754
- Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2 en UL2556 VW1
- Conform RoHS
- Conform AIDA
- Beschermingsklasse: IP65 en IP67
- M12-connector, recht
- RJ45-connector volgens IEC 60603-7

Algemene gegevens
EAN | 4047101580495 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- buskabel |
Goederencode | 85444290900 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 1 g |
Technische gegevens
Toepassing | Data |
Uitvoering | Extension Cable |
Connector A | Connector, RJ45, Recht |
Aantal polen | 4 |
Greep | Spuitgegoten zink, GD-Zn, Vernikkeld, verzilverd |
Connector B | Connector, M12 × 1, Recht, D-gecodeerd |
Aantal polen | 4 |
Greep | Kunststof, TPU, UL 94, Zwart |
Wartelmoer/-bout | Messing, GD-Zn, Vernikkeld |
Netwerkprotocol | Ethernet |
Nominale spanning | 40 V |
Stroombelastbaarheid | 1.5 A |
Kabeldiameter | Ø 6.5 mm |
Kabelmantel | PUR, Groen |
Aantal geleiders | 4 |
Beschermingsgraad | IP65, IP67 |
Certificaten | UL gelisted |
Data Sheets
Algemene catalogus
Certificaat/Verklaring
Productflyer
Productoverzicht
Montagetoebehoren
![]() |
TORQUE-WRENCH-SET-BUS
draaimomentsleutelset; greep met instelbaar draaimoment 0.4 - 1.0 Nm, instelwerktuig draaimoment, gaffelsleutel voor M8 (SW9), gaffelsleutel voor M12 (SW13), gaffelsleutel voor M12 (SW14) |
6936171 |