Product  FW-RRSSP0822-IE-I-0510

Confectioneerbare connector

RJ45-connector, recht

Bestelnummer: 100034569
    • RJ45-connector, 8-polig, recht
    • Voor gebruik in Ethernet-toepassingen, CAT6A
    • Afschermbaar
    • Metalen behuizing
    • CE-, UKCA- en RoHS-compatibel
    • UL
    • Beschermingsklasse: IP20
    • Snijklem-snelaansluiting
#

Algemene gegevens

EAN 4047101586800
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 85366990990
Land van herkomst DE
Gewicht 35  g

Technische gegevens

Toepassing Data
Netwerkprotocol Ethernet, Ethernet CAT6A
Connector A Connector, RJ45, Recht
Aantal polen 8
Aansluittype snij-/klemaansluiting
Behuizingsmateriaal Spuitgegoten zink, Vernikkeld
Externe diameter van de leiding 5.5…10 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen 0.14…0.34 mm²
Nominale spanning 50 V
Stroombelastbaarheid 1 A

Select Country

Turck worldwide

to top