Product IOLR-EH30-H1151
IO-Link-repeater
Bestelnummer: 100038330- Gladde buis, diameter 30 mm
- Roestvast staal, 1.4404
- voor temperaturen van -25 °C tot +65 °C
- DC 5-draads, 18…30 VDC
- Connector, M12 × 1
- Contraconnector, M12 × 1
- Geen configuratie of IODD vereist
- Uitbreiding van het IO-Link-signaal met 20 m
- Met max. 3 repeaters kabellengte tot 240 m (COM3: 200 m), preciezere informatie: zie handboek
- IP68, IP69K

Algemene gegevens
| EAN | 4047101593532 |
| Goederencode | 85176200000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 190 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Repeater |
| Bouwgrootte | 116 mm |
| Diameter behuizing | Ø 30 mm |
| Materiaal behuizing | roestvast staal, 1.4404 (AISI 316L) |
| Omgevingstemperatuur | -25…+65 °C |
| Beschermingsgraad | IP68/IP69K |