Product RES-108B15T-9E19B-B3M12
Absolute encoder - Singleturn
Industrial-Line
Bestelnummer: 100046571- Flens met statorkoppeling, Ø 63 mm
- Holle as, Ø 15 mm
- Optisch meetprincipe
- Asmateriaal: roestvast staal
- Beschermingsklasse behuizing IP67
- ‐40 … +80 °C
- Max. 6000 omw/min
- 10 ‐ 30 VDC
- Profinet IO, RT en IRT tot max. 250 µs
- Encoderprofiel versie 4.2
- Media Redundancy Protocol (MRP)
- Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
- Simple Network Management Protocol (SNMP)
- Fast Startup (FSU)
- Connector M12 × 3, 4-polig
- Singleturn-resolutie schaalbaar tot 19 bits, standaard 13 bits

Algemene gegevens
EAN | 4047101629569 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270501 -/- encoder, absoluut |
Goederencode | 90314990000 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 430 g |
Technische gegevens
Encoder-Line | Industrial-Line |
Technologie | optisch |
Uitgangstype | Absoluut-singleturn |
Astype | blind gat as |
Asdiameter D (mm) | 15 |
Flensdiameter | Ø 58 mm |
Flenstype | flens met bevestigingselement |
Meetbereik | 0…360° |
Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
Communicatieprotocol | PROFINET |
Elektrische aansluiting | Connector, 3 x M12 |
Materiaal behuizing | aluminium |
Omgevingstemperatuur | -40…+80 °C |
Protection class shaft | IP67 |
Beschermingsgraad | IP67 |
Data Sheets
Certificaat/Verklaring
Configuratiebestand
Handboek
Productflyer
Aansluittoebehoren
![]() |
RSSD-RSSD-4422-2M
Kabel voor Industrial Ethernet, M12-connector, D-gecodeerd, recht, naar M12-connector, D-gecodeerd, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, groen |
6635150 |
![]() |
WSSD-WSSD-4422-2M
Kabel voor Industrial Ethernet, M12-connector, D-gecodeerd, haaks, naar M12-connector, D-gecodeerd, haaks, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, groen |
6635188 |
![]() |
RSSD-RJ45S-4422-2M
Kabel voor Industrial Ethernet, M12-connector, D-gecodeerd, recht, naar RJ45-connector, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, groen |
6635170 |
![]() |
RSSD-RJ45S-4422-7M
Kabel voor Industrial Ethernet, M12-connector, D-gecodeerd, recht, naar RJ45-connector, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, groen |
6635579 |
![]() |
RSSD-RJ45S-4422-8M
Kabel voor Industrial Ethernet, M12-connector, D-gecodeerd, recht, naar RJ45-connector, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, groen |
6635538 |
![]() |
RKC4.4T-2/TXL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625503 |
![]() |
WKC4.4T-2/TXL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625515 |