Product RR-6
Radartoebehoren
Reflector
Bestelnummer: 100047726- Roestvaststalen radarreflector
- Geoptimaliseerde detectieprestaties voor objecten
- Detectie ongevoelig voor kantelen
- Lengte van de cathetus: 60 mm
- Radardiameter: 10 m² (bijv. auto)
- Betrouwbare objectdetectie tot 6,5 m

Algemene gegevens
EAN | 4047101638653 |
Goederencode | 73269098900 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 139 g |
Technische gegevens
Bouwgrootte | 76 x 87 mm |
Diameter behuizing | Ø 60 mm |
Materiaal behuizing | Roestvast staal |