Product RA-BC-20-10-12
Toebehoren
Askoppeling balgkoppeling
Voor encoders met volle as
Bestelnummer: 100048783Balgkoppeling met aluminium naaf Ø 20 mm
Max. aanhaalmoment: 120 Ncm
Max. asafwijking:
Radiaal: ±0,25 mm
Axiaal: ±0,4 mm
Hoek: ±4°
Stijfheid van torsieveer: 150 Nm/wiel
Stijfheid van radiale veer: 25 N/mm
Traagheidsmoment: 8 gcm2
Materiaal van contraconnector: geanodiseerd aluminium
Balgmateriaal: roestvast staal
Diameter boring d1 = 10 mm, d2 = 12 mm

Algemene gegevens
| EAN | 4047101649864 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- sensoren (andere, niet geklassificeerd) |
| Goederencode | 84836080900 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 15 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Balgkoppeling |
| Voor gebruik met | Encoders |
| Omgevingstemperatuur | -40…+140 °C |